Wybierz zdalne sterowanie regulatorem ECL Comfort i przygotuj się na oszczędności |
|||
ECL Portal to aplikacja pozwalająca na zdalne sterowanie
układem ogrzewania. ECL Portal zapewnia zarówno
doświadczonym użytkownikom, jak i nowicjuszom
łatwy dostęp do danych dotyczących wydajności
układu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów
obsługi i konserwacji.
Utwórz teraz swoje konto użytkownika i ciesz się bezpłatnym dostępem i użytkowaniem aplikacji ECL Portal. |
ECL Portal to:
› zwiększenie wydajności układu w dłuższej perspektywie, › większa świadomość i przejrzystość w kwestii oszczędzania energii, › podwyższenie poziomu obsługi i skrócenie czasu reakcji w sytuacjach alarmowych, › rozwiązywanie problemów bez konieczności fizycznego serwisowania układu ogrzewania. |
||
![]() Jak rozpocząć w 5 prostych krokach |
![]() Przeczytaj broszurę o ECL Portal |
![]() Zobacz dokumentację techniczną |
|
![]() Zeskanuj kod Smartfonem aby pobrać aplikację |
![]() Konfiguracja regulatora ECL Comfort 310 Tworzenie konta użytkownika Przejście do głównych funkcji portalu Jak używać aplikacji do Smartfona |
![]() Zakres produków ECL Comfort |
|